2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RIKO-LH_DN600-PN10_EA

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Druckstufe (PN)
PN
Nennweite (DN)
DN [mm]
LOD Level
LODLEVEL
Produkt
TXT01
DN / PN
TXT02
DN / PN
TXT03
Baulänge
L1 [mm]
Flansch-Aussendurchmesser
D [mm]
Lochkreis-Ø
K [mm]
Flanschblattstärke
B [mm]
Lochanzahl
N
Lochdurchmesser
D2 [mm]
Antrieb
ANTR
Ventilstellung
POS
Bauchdurchmesser Gehäuse
D3 [mm]
Überstand Regelzylinder in Geschlossen-Pos.
L7 [mm]
Maß Geh.-Flansch zur Antriebsachse
E1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10
150
400
VAG RIKO Ringkolbenventil
DN150 PN10
E - elekrischer Antrieb (EA)
350
285
240
26.0
8
22
Elektrischer Antrieb
Geschlossen
236
48
130
10
200
400
VAG RIKO Ringkolbenventil
DN200 PN10
E - elekrischer Antrieb (EA)
400
340
295
22.0
8
22
Elektrischer Antrieb
Geschlossen
302
68
150
10
250
400
VAG RIKO Ringkolbenventil
DN250 PN10
E - elekrischer Antrieb (EA)
450
395
350
24.5
12
23
Elektrischer Antrieb
Geschlossen
371
83
145
10
300
400
VAG RIKO Ringkolbenventil
DN300 PN10
E - elekrischer Antrieb (EA)
500
445
400
24.5
12
23
Elektrischer Antrieb
Geschlossen
434
94
160
10
400
400
VAG RIKO Ringkolbenventil
DN400 PN10
E - elekrischer Antrieb (EA)
600
565
515
28.0
16
28
Elektrischer Antrieb
Geschlossen
575
127
170
10
450
400
VAG RIKO Ringkolbenventil
DN450 PN10
E - elekrischer Antrieb (EA)
650
615
565
30.0
20
28
Elektrischer Antrieb
Geschlossen
632
144
200
10
500
400
VAG RIKO Ringkolbenventil
DN500 PN10
E - elekrischer Antrieb (EA)
750
670
620
31.5
20
28
Elektrischer Antrieb
Geschlossen
711
153
225
10
600
400
VAG RIKO Ringkolbenventil
DN600 PN10
E - elekrischer Antrieb (EA)
900
780
725
36.0
20
31
Elektrischer Antrieb
Geschlossen
840
150
280
10
700
400
VAG RIKO Ringkolbenventil
DN700 PN10
E - elekrischer Antrieb (EA)
1050
895
840
39.5
24
31
Elektrischer Antrieb
Geschlossen
998
190
315
10
800
400
VAG RIKO Ringkolbenventil
DN800 PN10
E - elekrischer Antrieb (EA)
1200
1015
950
43.0
24
34
Elektrischer Antrieb
Geschlossen
1127
244
400
10
900
400
VAG RIKO Ringkolbenventil
DN900 PN10
E - elekrischer Antrieb (EA)
1350
1115
1050
46.5
28
34
Elektrischer Antrieb
Geschlossen
1258
275
420
10
1000
400
VAG RIKO Ringkolbenventil
DN1000 PN10
E - elekrischer Antrieb (EA)
1500
1230
1160
40.0
28
37
Elektrischer Antrieb
Geschlossen
1380
292
460
10
1200
400
VAG RIKO Ringkolbenventil
DN1200 PN10
E - elekrischer Antrieb (EA)
1800
1455
1380
57.0
32
41
Elektrischer Antrieb
Geschlossen
1645
363
560
10
1600
400
VAG RIKO Ringkolbenventil
DN1600 PN10
E - elekrischer Antrieb (EA)
2500
1915
1820
50.0
40
50
Elektrischer Antrieb
Geschlossen
2244
480
725
10
1800
400
VAG RIKO Ringkolbenventil
DN1800 PN10
E - elekrischer Antrieb (EA)
2700
2115
2020
60.0
44
50
Elektrischer Antrieb
Geschlossen
2520
590
840
10
2000
400
VAG RIKO Ringkolbenventil
DN2000 PN10
E - elekrischer Antrieb (EA)
3000
2325
2230
75.0
48
50
Elektrischer Antrieb
Geschlossen
2800
620
900
Komprimierte Darstellung anzeigen (16 konfigurierbare Produkte)
Letzte Änderung27.05.2025 07:43:05
Einheit

Klassifikationen

Nach BIM Kategorien

BIM_PIPING_SYSTEMS Piping / Rohrsysteme

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ETIM 7.0

EG015610 Absperrhähne/Ventile/Regler

IFC4

IFC4_IFCVALVE Armatur

OmniClass 2006

23-60_00_00 23-60 00 00 General Purpose: Services

OmniClass

23-27 31 00 23-27 31 00 - Valves

BIMHawk PDT

PDT_VALVE_REGULATING Valve Regulating

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model

Uniclass2015

65_54_94_65 65 54 94 65 - Plunger valves